DRV8235EVM
DRV8235 评估模块
DRV8235EVM
概述
DRV8235 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8235 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。
DRV8235 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。DRV8235 集成了失速检测、速度调节和电压调节功能。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。该 EVM 附带 GUI,用于轻松控制电机驱动器。
特性
- 4.5V 至 38V 电机工作电源电压范围
- 高输出电流能力:4A 峰值,2A RMS
- 板载 EZ-FET lite 调试器,便于通过 USB 对 MCU 进行编程
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
MSP430 微控制器
立即订购并开发
评估板
DRV8235EVM — DRV8235 evaluation module
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI application for the DRV821xEVMs and DRV823xEVMs
DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI application for the DRV821xEVMs and DRV823xEVMs
版本: 2.0.0
发布日期: 04 四月 2024
硬件开发
评估板
发布信息
GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
固件
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
版本: 0.28
发布日期: 08 四月 2024
硬件开发
评估板
发布信息
Added MSPM0G3507 example
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | DRV821x 和 DRV823x 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | |
证书 | DRV8235EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 27日 |