产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 0.01 Control mode I2C Control interface I2C Features Integrated Current Sensing, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 0.01 Control mode I2C Control interface I2C Features Integrated Current Sensing, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3

  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
  • 4.5V 至 38V 工作电源电压范围
  • 集成的电压和速度调节
  • 用于浪涌电流保护的软启动和停止特性
  • 600mΩ RDS(on)(高侧 + 低侧)
  • 高输出电流能力:3.7A 峰值,2A RMS
  • 带 I2C 控制接口的 PWM
    • I2C 寄存器上的配置和诊断
    • 多跟随器运行支持
    • 支持标准和快速 I2C 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流检测和调节
  • 模拟电流检测输出 (IPROPI)
  • 具有 100% 占空比的内部电荷泵
  • 通过低功耗睡眠模式实现长电池寿命
    • 最大睡眠电流 < 1µA
  • 小型封装和外形尺寸
    • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 WQFN 封装,3mm × 3mm
  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 失速检测
    • 过压保护 (OVP)

  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
  • 4.5V 至 38V 工作电源电压范围
  • 集成的电压和速度调节
  • 用于浪涌电流保护的软启动和停止特性
  • 600mΩ RDS(on)(高侧 + 低侧)
  • 高输出电流能力:3.7A 峰值,2A RMS
  • 带 I2C 控制接口的 PWM
    • I2C 寄存器上的配置和诊断
    • 多跟随器运行支持
    • 支持标准和快速 I2C 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流检测和调节
  • 模拟电流检测输出 (IPROPI)
  • 具有 100% 占空比的内部电荷泵
  • 通过低功耗睡眠模式实现长电池寿命
    • 最大睡眠电流 < 1µA
  • 小型封装和外形尺寸
    • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 WQFN 封装,3mm × 3mm
  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 失速检测
    • 过压保护 (OVP)

DRV8235 是一款高性能集成式 H 桥电机驱动器,集成了速度调节并具有其他集成特性,例如失速检测、电流检测输出、电流调节和保护电路。

集成的速度和电压调节功能使用电机电压和电流信息来调节电机转速或电压,从而无需外部传感器来检测速度。这减小了电路板尺寸,降低了设计复杂性,并节省了整体系统成本。集成的速度调节功能用于在不断变化的输入电源电压范围内保持恒定的电机转速,从而随着时间的推移,更大限度地减少电流消耗并节省电力。这对于具有不同负载条件或依赖电池供电运行(输入电压并不恒定)的应用至关重要。软启动和软停止可实现受控的导通和关断时间,减少大浪涌电流以保护电机绕组免受损坏,从而提高系统可靠性并延长使用寿命。

内部电流镜可实现电流检测和调节。这样就无需使用大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流检测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。使用 VREF 引脚,器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需与微控制器进行交互。该器件支持无传感器电机失速检测并向微控制器报告。

DRV8235 是一款高性能集成式 H 桥电机驱动器,集成了速度调节并具有其他集成特性,例如失速检测、电流检测输出、电流调节和保护电路。

集成的速度和电压调节功能使用电机电压和电流信息来调节电机转速或电压,从而无需外部传感器来检测速度。这减小了电路板尺寸,降低了设计复杂性,并节省了整体系统成本。集成的速度调节功能用于在不断变化的输入电源电压范围内保持恒定的电机转速,从而随着时间的推移,更大限度地减少电流消耗并节省电力。这对于具有不同负载条件或依赖电池供电运行(输入电压并不恒定)的应用至关重要。软启动和软停止可实现受控的导通和关断时间,减少大浪涌电流以保护电机绕组免受损坏,从而提高系统可靠性并延长使用寿命。

内部电流镜可实现电流检测和调节。这样就无需使用大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流检测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。使用 VREF 引脚,器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需与微控制器进行交互。该器件支持无传感器电机失速检测并向微控制器报告。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8235 具有集成速度调节和失速检测功能的 38V 3.7A 有刷直流电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 3日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8234EVM — DRV8234 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块

DRV8234 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8234 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。

DRV8234 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。DRV8234 集成了纹波计数技术,可实现无传感器电机位置监测、失速检测以及速度和电压调节。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。该 EVM 附带 GUI,用于轻松控制电机驱动器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DRV8235EVM — DRV8235 评估模块

DRV8235 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8235 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。

DRV8235 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。DRV8235 集成了失速检测、速度调节和电压调节功能。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。该 EVM 附带 GUI,用于轻松控制电机驱动器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频