DRV8301-69M-KIT
具有 DRV8301 和启用了 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU 的三相 BLDC 与 PMSM 电机套件
DRV8301-69M-KIT
概述
DRV8301-69M-KIT 是基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块。 DRV8301-69M-KIT 是基于 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 技术的电机控制评估套件,用于运转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机(即永久磁性同步电机 (PMSM))。DRV8301-69M-KIT 采用德州仪器 (TI) 的 InstaSPIN 技术,使开发人员能够对三相电机迅速识别、自动调优并加以控制,提供了“即时”稳定和正常运转的电机控制系统。DRV8301-69M-KIT 结合 InstaSPIN 技术共同提供高性能、高能效且具有成本效益的无传感器和编码器传感器磁场定向控制 (FOC) 平台,可加速开发过程以缩短产品上市时间。应用包括用于驱动泵、门、升降机、风扇以及工业和消费类机器人和自动化的低于 60V 和 40A 的同步电机。
如需查看所有可用的电机控制工具,请访问 C2000 工具和软件页面
特性
硬件特性
- 具有用于连接 DIMM100 controlCARD 的接口的三相逆变器基板
- DRV8301 三相逆变器集成电源模块(具有集成 1.5A 降压转换器)基板,支持高达 60V 的电压和 40A 的连续电流
- 包括以下 controlCARD
- BOOSTXL-DRV8301 支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION
- DRV8301 基板也可用于支持 MotorWare 的
- TMDXCNCD28054MISO(单独出售)
- TMDSCNCD28027F + 外部仿真器(单独出售)
- 硬件文件位于 controlSUITE 中的 development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_v105
软件特性
- InstaSPIN-FOC 技术可以为所有技能水平的设计人员提供强大的无传感器磁场定向电机控制技术。InstaSPIN-FOC 可在几分钟内自动识别、自动调整和完全控制三相电机
- InstaSPIN-MOTION 基于 InstaSPIN-FOC 技术构建,用于提供可靠的移动控制,使您能够对移动进行加速、定位和规划。
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于 InstaSPIN 评估和开发的 MotorWare
- 免费下载用于其他器件驱动器的 controlSUITE
- InstaSPIN 功能的免费演示 GUI
- 用于演示任何 MotorWare 工程的免费评估 GUI
开始使用
- 启动 MotorWare.exe 并在左侧菜单中导航至 Resources > Inverters > DRV8301 EVM,然后按照“Kit Readme First”指南和“HW Guide”中的说明进行操作。
- DRV8301 三相逆变器基板
- Piccolo TMDSCNCD28069MISO controlCARD
- USB 电缆
- 最新 USB 记忆棒内容
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
立即订购并开发
评估板
DRV8301-69M-KIT — 具有 DRV8301 以及支持 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU 的三相 BLDC 与 PMSM 电机套件
支持的产品和硬件
DRV8301-69M-KIT — 具有 DRV8301 以及支持 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU 的三相 BLDC 与 PMSM 电机套件
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022-9-21 | |
| 用户指南 | TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021-10-8 | |||
| 证书 | DRV8301-69M-KIT EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives | 2018-4-17 | ||||
| 用户指南 | TMS320F28069F,TMS320F28068F,TMS320F28062F InstaSPIN-FOC 软件 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2014-7-29 | |||
| 产品概述 | Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here | 2012-10-17 |