LAUNCHXL-F28069M
F28069M C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-F28069M
概述
LAUNCHXL-F28069M 是一款低成本评估和开发工具,适用于 TI MCU LaunchPad 生态系统中的 F2806x 系列,以及支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 F2806x 系列,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(“特性”部分中“推荐的 BoosterPack”下建议的器件)。该 LaunchPad 的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。
特性
硬件特性
- 连接 USB 的隔离式 XDS100v2 JTAG 调试探针,可实现实时调试和闪存编程
- 4 个 20 引脚接头/连接器
- 可编程的按钮和 LED
- 可通过从 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28069M 处下载 C2000Ware 来找到硬件文件
- TMS320F28069M:90MHz C28x CPU、256KB 闪存、支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION、12 位 ADC、CAN、2 个编码器接口 (eQEP)、UART、SPI 等
- 支持两个 BoosterPack
- 两个编码器接口连接器
- 隔离式 CAN 收发器连接器
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 示例工程的 MotorWare
- 免费下载用于器件驱动程序和示例工程的 controlSUITE [和 C2000Ware]
- MathWorks 嵌入式目标支持
- 培训视频:使用 LAUNCHXL-F28069M 和两个 BOOSTXL-DRV8301 的两个电机
- solidThinking 嵌入支持
- 培训视频:PMSM 控制系列,包括 InstaSPIN-FOC
- Powersim PSIM 支持
- InstaSPIN 处理器在环 (PIL) 和代码生成功能
推荐的 BoosterPack
- BOOSTXL-DRV8301
- BOOSTXL-DRV8305EVM
- BOOSTXL-BUCKCONV
- 适用于交互式兼容 BoosterPack 的 TI BoosterPack Checker
- Piccolo F28069M LaunchPad
- Mini USB 电缆
- 快速入门指南
实时数字电源 MCU
实时电机控制和自动化 MCU
汽车车身和照明 MCU
开始使用
- 订购 C2000 MCU F28069M LaunchPad 开发套件
- 阅读快速入门指南
立即订购并开发
LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad
硬件开发
参考设计
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv21.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv21.
新增功能
- Native Arm version for MacOS
- AI-assisted project migration
- AI MCP improvements
- Support AI skills from VS Code extension
- Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
- Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
- Critical bug fixes and customer required changes
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022-9-21 | |
| 用户指南 | TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021-10-8 | |||
| 用户指南 | LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) | PDF | HTML | 2019-3-21 | |||
| 证书 | LAUNCHXL-F28069M EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | TI resolver interface offers integration benefits in industrial drives and HEV/EV | PDF | HTML | 2017-4-10 | |||
| 模拟设计期刊 | Motor-control considerations for electronic speed control in drones | 2016-10-24 | ||||
| 技术文章 | Tools to simplify brushless motor development | PDF | HTML | 2015-9-11 | |||
| 更多文献资料 | TMS320F28069M LaunchPad Development Kit Quick Start Guide | 2014-12-2 | ||||
| 用户指南 | TMS320F28069F,TMS320F28068F,TMS320F28062F InstaSPIN-FOC 软件 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2014-7-29 |