DRV8351EVM

DRV8351 评估模块

DRV8351EVM

立即订购

概述

DRV8351-SEP 评估模块 (EVM) 是一款基于 DRV8351-SEP 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。DRV8351-SEP 包含三个二极管用于自举操作,因此无需使用外部二极管。此 EVM 包含三个电流分流放大器,可用于低侧电流测量以及 PVDD/GVDD 电压和电路板温度反馈。可向此 EVM 提供高达 40V 的电压,板载降压器件可为自举 GVDD 电源提供所需的 12V 电压。包含所有电源的状态 LED 以及故障 LED,用于提供用户反馈。需要使用 C2000TM LaunchPadTM 开发套件 (LAUNCHXL-F280049C) 来控制 DRV8351-SEP 以及监测和报告故障。

特性
  • 6V 至 40V 工作电压,30A 峰值 H 桥输出电流
  • 用于三相低侧电流测量的板载 CSA
  • 板载降压器件用于 GVDD 生成和器件内部自举二极管
  • 电源 LED、故障 LED 和温度传感器用于提供用户反馈
  • 可提供带传感器的 C2000 (LAUNCHXL-F280049C) 梯形固件
BLDC 驱动器
DRV8351-SEP 具有自举二极管的耐辐射 40V 简单三相栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

申请了解更多信息

可提供软件和其他信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

DRV8351EVM — DRV8351 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8351EVM DRV8351 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010232 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计 TIDA-060045 具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计 TIDM-02006 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-02011 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK 数控非隔离式直流/直流降压转换器参考设计
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack
评估板
DRV8351EVM DRV8351 评估模块 DRV8363-Q1EVM DRV8363-Q1 评估模块 DRV8376EVM DRV8376 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010232 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计 TIDA-060045 具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计 TIDM-02006 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-02011 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK 数控非隔离式直流/直流降压转换器参考设计
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack
评估板
DRV8351EVM DRV8351 评估模块 DRV8363-Q1EVM DRV8363-Q1 评估模块 DRV8376EVM DRV8376 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8351 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-29
证书 DRV8351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持