DRV8662EVM

DRV8662 评估模块

DRV8662EVM

立即订购

概述

DRV8662EVM 评估模块 (EVM) 是一款完全集成的高电压、压电致动驱动器,为单层和多层压电致动器提供了快速响应时间。DRV8662 使用可调节的集成升压转换器,以差动方式将压电负载驱动至高达 200V。评估模块包含 DRV8662 压电式触觉驱动器、可编程 MSP430 和无源组件,均可用于完整评估。

特性
  • 高电压压电式触觉驱动器
  • 驱动单层和多层压电致动器
  • 可调节 200V 差动输出
  • 具有采样波形的可编程 MSP430
  • 直接连接外部 PWM 和模拟信号
  • 快速启动时间:1.5ms
  • 3.0V 至 5.5V 的宽电源电压范围
  • 1.8V 兼容数字引脚
  • 过热保护
  • 采用 4mm x 4mm x 0.9mm QFN 封装 (RGP)
  • 触觉驱动程序
    DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    DRV8662EVM — DRV8662 评估模块

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    DRV8662EVM DRV8662 评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    应用软件和框架

    SLOC285 — DRV8662EVM Source Code

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    硬件开发
    评估板
    DRV8662EVM DRV8662 评估模块
    下载选项

    SLOC285 DRV8662EVM Source Code

    close
    版本: 01.00.00.00
    发布日期: 2013-1-6
    硬件开发
    评估板
    DRV8662EVM DRV8662 评估模块

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc285 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc285/sloc285.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC285. Please update any bookmarks accordingly.
    计算工具

    SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    产品
    压电式驱动器
    DRV2665 具有集成式 105V 升压转换器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
    触觉驱动程序
    DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
    硬件开发
    参考设计
    TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN 高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计
    评估板
    DRV2667EVM-CT DRV2667 评估模块,集成升压功能、数字前端和内部波形存储器 DRV8662EVM DRV8662 评估模块
    下载选项

    SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

    close
    版本: 01.00.00.0A
    发布日期: 2014-8-20
    产品
    压电式驱动器
    DRV2665 具有集成式 105V 升压转换器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
    触觉驱动程序
    DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
    硬件开发
    参考设计
    TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN 高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计
    评估板
    DRV2667EVM-CT DRV2667 评估模块,集成升压功能、数字前端和内部波形存储器 DRV8662EVM DRV8662 评估模块

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slor113 or www.ti.com/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 3
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 DRV8662 Piezo Haptics Driver Evaluation Module (RevD Silicon) (Rev. B) 2016-3-9
    应用手册 DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-12-8
    证书 DRV8662EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持