DRV8702D-Q1EVM
DRV8702D-Q1 汽车类半桥有刷直流电机栅极驱动器评估模块
DRV8702D-Q1EVM
概述
DRV8702D-Q1EVM(评估模块)作为一款评估套件,可用于演示 TI 的 DRV8702D-Q1 半桥栅极驱动器。MSP430G2553 用于控制占空比和电机方向,同时还监测 DRV8702D-Q1 报告的电机电流。使用 DRV8702D-Q1 汽车 H 桥栅极驱动器和 CSD18540Q5B N 通道 NexFET 功率 MOSFET 打造功率级。此 EVM 是一个高性能、受保护且具有成本效益的平台,可减少开发开销,加快上市速度。提供了用户友好型应用,可使用最少的外部设备快速实现 EVM 运行。
特性
- 5.9V 至 45V 的工作电压范围
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 驱动单个双向刷式直流电机或两个单向刷式直流电机
- 3.5 英寸 x 2.2 英寸的紧凑尺寸
- 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI
Micro-USB Cable
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8702D-Q1EVM — DRV8702D-Q1 汽车类半桥有刷直流电机栅极驱动器评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC688 — DRV8702D-Q1EVM Software
SLVC688 — DRV8702D-Q1EVM Software
版本: 01.00.00.00
发布日期: 03 四月 2017
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc688 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc688/slvc688.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC688. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8702D-Q1 EVM User's Guide | 2017年 3月 22日 | |||
证书 | DRV8702D-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |