DRV8706H-Q1EVM

具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块

DRV8706H-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8706H-Q1EVM 用于评估 DRV8706H-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8706H-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。

该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。
宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,可持续测量电机电流。

DRV8706H-Q1 提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监视器、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监视器以及内部热警告和热关断保护功能。

DRV8706H-Q1EVM 具有一个全 H 桥,其中包含 4 个能够以最高 15A 的均方根电流、20A 的峰值电流双向驱动电机的 N 沟道 MOSFET。该 EVM 可由电源(模拟电源)和 USB 数据线(数字电源)供电,也可以定制为由外部供电。该模块提供了一个负极 18V 电池反向保护电路以及一个额定均方根电流为 20A 的 π 型滤波器,以便清理电源输入并防止错误的电池连接。

特性
  • 适用于汽车类有刷直流电机应用、型号为 SPI 和 HW、电压范围为 4.9V 至 37V、均方根电流最高为 15A、峰值电流为 20A 的 H 桥智能栅极驱动器 EVM
  • 具有压摆率控制、死区时间握手 0.5mA 至 62mA 峰值拉电流和灌入电流输出的智能栅极驱动架构
  • 具有内嵌式检测、增益设置、集成式 PWM 消隐方案和反馈电阻器的宽共模电流分流放大器
  • 集成型保护特性:驱动器禁用引脚、VDS/VGS、电源、电荷泵、热阻以及仅支持 SPI 的离线诊断监测器
  • 倍增电荷泵可实现 100% PWM 及独立半桥、PH/EN、PWM 和分离式 HS 与 LS 电磁控制 PWM 模式

  • Micro-USB 电缆

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8706-Q1 具有离线诊断功能和直列式电流检测放大器的汽车级 40V 半桥智能栅极驱动器

 

MOSFET
CSD18512Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

MSP430 微控制器
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B69-Q1 汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8706H-Q1EVM — Automotive half-bridge smart gate driver evaluation module with wide common mode current sense amp

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — 基于 Web 的 GUI,适用于 DRV8x06-Q1 和 DRV8705-Q1 评估模块

支持软件

SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC809 DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 30 十一月 2021
download DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software (zip)  — 33755 K

校验和
硬件开发
评估板
DRV8106H-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块 DRV8106S-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器 EVM DRV8705H-Q1EVM 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8705S-Q1EVM 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8706H-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块 DRV8706S-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8714H-Q1EVM DRV8714H-Q1 具有硬件配置的四通道智能栅极驱动器评估模块 DRV8714S-Q1EVM DRV8714S-Q1 具有 SPI 配置的四通道智能栅极驱动器评估模块 DRV8718S-Q1EVM 汽车多通道智能半桥栅极驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc809 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc809b/slvc809b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC809. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

支持的产品和硬件
下载选项

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

close
最新版本
版本: 0.5.5
发布日期: 03 四月 2024

校验和
硬件开发
评估板
DRV8706S-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8706H-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块 DRV8705S-Q1EVM 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8705H-Q1EVM 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8106S-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器 EVM DRV8106H-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块 DRV8714S-Q1EVM DRV8714S-Q1 具有 SPI 配置的四通道智能栅极驱动器评估模块 DRV8714H-Q1EVM DRV8714H-Q1 具有硬件配置的四通道智能栅极驱动器评估模块 DRV8718S-Q1EVM 汽车多通道智能半桥栅极驱动器评估模块

发布信息

0.5.5 Release

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 DRV87xx-Q1EVM 和 DRV8106-Q1EVM 用户指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022年 2月 24日
证书 DRV8706H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2021年 3月 30日
用户指南 DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频