DRV8844AEVM

DRV8844A 评估模块

DRV8844AEVM

立即订购

概述

DRV8844A 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8844A 电机驱动器。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。该 EVM 展示了一个四通道 1/2 H 桥直流电机驱动器,可驱动多达四个螺线管、两个有刷直流电机和其他负载。DRV8844A 还支持在每个单独半桥上连接检测电阻器,从而实现电机控制等应用的系统级电流检测。

特性
  • 用于数字电压电源的板载 3.3V 降压转换器
  • 主信号接头通过可拆卸分流器来断开进入电机驱动器 IC 的主信号与 MCU 的连接
  • 用于选择方向和衰减模式的板载开关
  • 用于控制电机转速的板载电位器
  • 浮点输入缓冲器支持双(双极)电源(高达 ±32.5V)
  • 用于连接检测电阻器的单独电源接地端
电磁阀驱动器
DRV8844 具有双极性 (+/-30V) 电源和独立半桥控制的 60V、2.5A 四路半桥电机驱动器  DRV8844A 65V、2.5A 双路 H 桥电机驱动器,具有双极性电源和独立半桥控制、PGND

 

通用 MCU
MSPM0G1107 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8844AEVM — DRV8844A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8844AEVM DRV8844A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8844AEVM User's Guide PDF | HTML 2025-2-19
证书 DRV8844AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频