DRV8844A
- 四通道半桥驱动器
- 独立控制每个半桥
- 可用作低侧或高侧开关
- 可以将输出并联
- 低侧 MOSFET RDS(ON):每个 FET 210mΩ
- 24V、25°C 下的最大驱动电流为 2.5A
- 支持高达 ±32.5V 的双极电源
- 8V 至 65V 工作电源电压范围
- 用于连接可选检测电阻的单独电源接地端
- 可驱动各种类型的负载 -
- 四个螺线管、阀门或继电器
- 两个有刷直流电机
- 一个步进电机
- 一个或两个珀耳帖热电冷却器 (TEC)
- 一个三相无刷直流 (BLDC) 电机
- 内置的 3.3V 10mA LDO 稳压器
- 行业标准 IN/EN 数字控制接口
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态输出 (nFAULT)
DRV8844A 是一款四通道、可单独控制的半桥驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 电压下支持高达 2.5A 峰值电流或 1.75A RMS 的输出电流,具有适当的 PCB 散热。器件的输出级包含配置为四个独立半桥的 N 沟道功率 MOSFET,从而使器件能够用于驱动两个直流电机、一个步进电机、四个螺线管或其他负载。每个输出可以是 LS 开关(低侧开关)、HS 开关(高侧开关)或推挽输出驱动器。
提供单独控制每个 1/2 H 桥的独立输入。为了能够使用分体式(正极和负极)电源运行,逻辑输入和 nFAULT 输出以单独的悬空接地引脚为基准。此外,DRV8844A 支持在每个单独半桥上连接检测电阻器,从而实现电机控制等应用的系统级电流检测。
提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8844A 具有独立接地的四路半桥驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 29日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8844AEVM — DRV8844A 评估模块
DRV8844A 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8844A 电机驱动器。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。该 EVM 展示了一个四通道 1/2 H 桥直流电机驱动器,可驱动多达四个螺线管、两个有刷直流电机和其他负载。DRV8844A 还支持在每个单独半桥上连接检测电阻器,从而实现电机控制等应用的系统级电流检测。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。