DRV8844
- 四通道 1/2 桥直流电机驱动器
- 能够驱动四个螺线管、两个直流电机、一个步进电机或其它负载
- 完全独立的半桥控制
- 低 MOSFET 导通电阻
- 在 24V、25°C 下的最大驱动电流为 2.5A
- 浮点输入缓冲器支持双(双极)电源(高达 ±30V)
- 内置的 3.3V、10mA LDO 稳压器
- 行业标准 IN/IN 数字控制接口
- 8V 至 60V 工作电源电压范围
- 可以将输出并联
- 热增强型表面贴装封装
DRV8844 提供四路可单独控制的 1/2 H 桥驱动器。该器件可用于驱动两个直流电机、一个步进电机、四个螺线管或其他负载。每个通道的输出驱动器通道由配置为 1/2 H 桥配置的 N 沟道功率 MOSFET 组成。
DRV8844 的每个 H 桥通道可提供高达 2.5A 峰值电流或 1.75A RMS 的输出电流(在 24V 电压和 25°C 温度条件下,通过适当的 PCB 散热实现)。
提供单独控制每个 1/2 H 桥的独立输入。为了能够使用分体式电源运行,逻辑输入和 nFAULT 输出以单独的悬空接地引脚为基准。
提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
DRV8844 采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8844 四通道半桥驱动器 IC 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 |
| 证书 | DRV8844AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 8月 7日 | ||||
| 应用手册 | 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 6日 | |
| 应用手册 | How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx | PDF | HTML | 2021年 12月 3日 | |||
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8844AEVM — DRV8844A 评估模块
DRV8844A 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8844A 电机驱动器。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。该 EVM 展示了一个四通道 1/2 H 桥直流电机驱动器,可驱动多达四个螺线管、两个有刷直流电机和其他负载。DRV8844A 还支持在每个单独半桥上连接检测电阻器,从而实现电机控制等应用的系统级电流检测。
评估板
DRV8844EVM — DRV8844 评估模块
The DRV8844 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8844 motor driver from Texas Instruments.
用户指南:
PDF
支持软件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。