DRV8873SEVM
具有硬件接口和集成式电流检测功能的 10A H 桥电机驱动器评估模块
DRV8873SEVM
概述
DRV8873 是一款适用于工业和汽车应用的集成驱动器。该器件具有 10A 峰值电流能力和 4.5V 至 38V 的电压范围,可支持多种应用。
PH/EN 或 PWM 接口允许轻松连接到控制器电路,同时还允许独立的半桥控制,以驱动两个螺线管负载。电流镜接近于流经高侧 FET 的电流,并且不需要感应电阻器。
提供了低功耗睡眠模式,以通过关断多个内部电路实现极低的静态电流消耗。
借助 nFAULT 引脚上显示的故障状况并通过 SPI 寄存器,针对欠压锁定、电荷泵故障、过流保护、短路保护和过热等情况提供内部保护功能。
特性
- 集成电流感应
- 多级电流调节
- 开路负载检测
- 4.5V 最小工作电源电压
- 电荷泵架构
- Micro-USB cable
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8873SEVM — 具有硬件接口和集成式电流检测功能的 10A H 桥电机驱动器评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware
SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware
版本: 01.00.00.00
发布日期: 27 八月 2018
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc743 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc743/slvc743.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC743. Please update any bookmarks accordingly.
固件
SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI
SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 27 八月 2018
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc744 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc744/slvc744.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC744. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | DRV8873x-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) | 2018年 12月 10日 | |||
证书 | DRV8873SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 11日 | ||||
用户指南 | DRV8873x-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. B) | 2018年 12月 10日 |