DRV8886EVM
具有集成检测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块
DRV8886EVM
概述
DRV8886 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8886 集成电路的集成型电流感应功能和性能。该 EVM 包括控制步进电机的 DRV8886、控制 DRV8886 输入的 MSP430F2617 以及用于 GUI 和 MSP430F2617 之间通信的 USB 转 UART 接口。
特性
- 集成型电流传感器,最大限度降低成本和功耗
- 工作电源电压范围:8V 至 37V
- 多种衰减模式
- 可调电流调节
- 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI
- DRV8886EVM
- USB Cable
步进电机驱动器
MSP430 微控制器
立即订购并开发
评估板
DRV8886EVM — 具有集成检测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC680 — DRV8886EVM Firmware and GUI
SLVC680 — DRV8886EVM Firmware and GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 26 一月 2017
产品
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc680 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc680/slvc680.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC680. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8886 Evaluation Module User's Guide | 2017年 2月 1日 | |||
证书 | DRV8886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |