DRV8886
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 最高 1/16 微步进
- 非循环和标准 ½ 步进模式
- 集成电流检测功能
- 无需感测电阻
- ±6.25% 满量程电流精度
- 慢速衰减和混合衰减选项
- 8V 至 37V 工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):550mΩ HS + LS(在 24V 和 25℃ 条件下)
- 高电流容量
- 每条桥臂的峰值电流为 3A
- 每条桥臂的满量程电流为 2A
- 每条桥臂的均方根 (rms) 电流为 1.4A
- 固定关断时间脉宽调制 (PWM) 电流调节
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流休眠模式 (20µA)
- 小型封装尺寸
- 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD™封装
- 28 WQFN 封装
- 保护 特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8886 是一款适用于工业和消费类终端设备的 步进电机驱动器。该器件与两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8886 能够驱动高达 2A 的满量程电流或 1.4A rms 输出电流(电压为 24V 且 TA = 25°C,取决于印刷电路板 (PCB) 设计)。
DRV8886 采用内部电流检测架构,无需使用两个外部功率感测电阻,从而缩小 PCB 面积并削减系统成本。DRV8886 使用内部固定关断时间 PWM 电流调节方案,可在慢速和混合衰减选项之间进行调节。
简易 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至 1/16 微步。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗休眠模式,从而实现超低静态待机电流。
该器件的 保护功能 包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8886 集成电流检测功能的 2A 步进电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 8月 9日 |
| 应用简报 | 集成电流感测的优势 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | |
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8886EVM — 带集成感测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块
DRV8886 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8886 集成电路的集成型电流感应功能和性能。EVM 包括用于控制步进电机的 DRV8886、用于控制 DRV8886 输入的 MSP430F2617 以及用于在 GUI 和 MSP430F2617 之间进行通信的 USB 转 UART。
用户指南: PDF
支持软件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
| WQFN (RHR) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。