DS80PCI402EVK
DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件
DS80PCI402EVK
概述
The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and De-Emphasis.
PCIe、SAS 和 SATA IC
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | DS80PCI402EVK User's Guide | 2012年 9月 24日 | |||
证书 | DS80PCI402EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |