DS80PCI402

正在供货

具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols General purpose, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols General purpose, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • 品类齐全的产品系列,经过验证的系统互操作性
    • DS80PCI102:x1 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
    • DS80PCI402:x4 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
    • DS80PCI800:x8/x16 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
  • 自动速率检测且可调节至 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 速率
  • 无缝支持第 3 代发送 FIR 握手
  • 接收器均衡(最高 36dB),发送去加重功能(最高 12dB)
  • 可调节发送 VOD:0.8 至 1.3Vp-p (引脚模式)
  • FR4 或 10m 30awg PCIe 电缆 40 英寸后 8Gbps 时的残余确定性抖动为 0.2UI
  • 可关闭未使用通道来实现低功率耗散:65mW/通道
  • 自动接收器检测(热插拔)
  • 多个配置模式:引脚/SMBus/直接 EEPROM 负载
  • 直通引脚分配:54 引脚 WQFN (10mm × 5.5mm,0.5mm 间距)
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V(可选)
  • ±5kV HBM ESD 等级
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 品类齐全的产品系列,经过验证的系统互操作性
    • DS80PCI102:x1 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
    • DS80PCI402:x4 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
    • DS80PCI800:x8/x16 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
  • 自动速率检测且可调节至 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 速率
  • 无缝支持第 3 代发送 FIR 握手
  • 接收器均衡(最高 36dB),发送去加重功能(最高 12dB)
  • 可调节发送 VOD:0.8 至 1.3Vp-p (引脚模式)
  • FR4 或 10m 30awg PCIe 电缆 40 英寸后 8Gbps 时的残余确定性抖动为 0.2UI
  • 可关闭未使用通道来实现低功率耗散:65mW/通道
  • 自动接收器检测(热插拔)
  • 多个配置模式:引脚/SMBus/直接 EEPROM 负载
  • 直通引脚分配:54 引脚 WQFN (10mm × 5.5mm,0.5mm 间距)
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V(可选)
  • ±5kV HBM ESD 等级
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C

DS80PCI402 是一款具有 4 级输入均衡功能的低功耗 4 通道中继器,还具有一个输出去加重功能驱动器,用于增强板对板或电缆互连中 PCI Express 串行链路的覆盖范围。此器件非常适合 x4(或更低)PCI-Express 配置,它可以自动检测并适应 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 数据速率,便于系统升级。

DS80PCI402 提供可编程发送去加重功能(高达 12dB),发送 VOD(高达 1300mVp-p)和接收均衡(高达 36dB),以便在有损耗铜缆(10 米或以上)或带有多个连接器的背板(40 英寸或以上)中实现更长距离的传输。接收器可以打开由于互连介质引入的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。

可通过引脚或软件 (SMBus/I2C) 轻松应用这些可编程设置,或通过外部 EEPROM 加载这些设置。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

DS80PCI402 是一款具有 4 级输入均衡功能的低功耗 4 通道中继器,还具有一个输出去加重功能驱动器,用于增强板对板或电缆互连中 PCI Express 串行链路的覆盖范围。此器件非常适合 x4(或更低)PCI-Express 配置,它可以自动检测并适应 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 数据速率,便于系统升级。

DS80PCI402 提供可编程发送去加重功能(高达 12dB),发送 VOD(高达 1300mVp-p)和接收均衡(高达 36dB),以便在有损耗铜缆(10 米或以上)或带有多个连接器的背板(40 英寸或以上)中实现更长距离的传输。接收器可以打开由于互连介质引入的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。

可通过引脚或软件 (SMBus/I2C) 轻松应用这些可编程设置,或通过外部 EEPROM 加载这些设置。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS80PCI402 具有均衡和去加重功能的 2.5Gbps/5.0Gbps/8.0Gbps 4 通道 PCI-Express 中继器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 2月 9日
模拟设计期刊 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
模拟设计期刊 The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016年 4月 26日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
用户指南 DS80PCI402EVK User's Guide 2012年 9月 24日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS80PCI402EVK — DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件

The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

IBIS-AMI Model Request Form

SNLM143.PDF (25 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NJY) 54 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频