DSLVDS1001-1002EVM
单通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块
DSLVDS1001-1002EVM
概述
DSLVDS1001-1002EVM 是一种评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DSLVDS1001 3.3V LVDS 差分线路驱动器和 DSLVDS1002 3.3V LVDS 差分线路接收器的性能和功能而设计。利用该套件,用户可以快速评估 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 支持的输出波形特性和信号完整性。通过接头引脚,可以访问 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 输入和输出,并且有助于连接到实验室设备或用户系统进行性能评估。
特性
- DSLVDS1001 将单端 LVTTL/LVCMOS 转换为差分 LVDS
- DSLVDS1002 将差分 LVDS 转换为单端 LVTTL/LVCMOS
- 高达 400Mbps (200MHz) 的开关速率
- 单电源或双电源运行:3.3V
DSLVDS1001-1002EVM HSDC046-002 电路板
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DSLVDS1001-1002EVM User's Guide | 2018-7-20 | |||
| 证书 | DSLVDS1001-1002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |