此产品不再投入生产。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DSLVDS1001
- 旨在用于信号传输速率高达 400Mbps 的应用
- 单个 3.3V 电源(3V 至 3.6V 的范围)
- 700ps(100ps 典型值)最大差动偏斜
- 1.5ns 最大传播延迟
- 驱动小摆幅 (±350mV) 差动信号电平
- 断电保护(TRI-STATE 中的输出)
- 直通引脚排列可简化 PCB 布局
- 低功耗(3.3V 典型电压下为 23mW)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644-A 标准
- 工业工作温度范围(–40°C 至 +85°C)
DSLVDS1001 器件是一款单通道、低电压差动信号 (LVDS) 驱动器,专为需要低功耗、低噪声和高数据速率的 应用 而设计。此外,它还可以尽可能减小短路故障电流。该器件旨在使用 LVDS 技术支持高达 400Mbps (200MHz) 的数据速率。
DSLVDS1001 接受 3.3V LVCMOS/LVTTL 输入电平,输出具有低电磁干扰 (EMI) 的低电压(±350mV 典型值)差动信号。该器件采用旨在轻松实施 PCB 布局的 5 引脚 SOT-23 封装。DSLVDS1001 可与配套的单线接收器 DSLVDS1002 或任何 LVDS 接收器配对,提供高速 LVDS 接口。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DSLVDS1001 400Mbps 单通道 LVDS 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点