DS90LV012A

正在供货

400Mbps LVDS 单路高速差动接收器

产品详情

Function Receiver Protocols BLVDS, LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal BLVDS, LVDS, LVPECL Output signal CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols BLVDS, LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal BLVDS, LVDS, LVPECL Output signal CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合 ANSI TIA/EIA-644-A 标准
  • >400Mbps (200MHz) 的开关速率
  • 100ps 差分偏斜(典型值)
  • 3.5ns 最大传播延迟
  • 集成线路端接电阻(102Ω 典型值)
  • 单 3.3V 电源设计(2.7V 至 3.6V 范围)
  • 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
  • 接受小摆幅(350mV 典型值)差分信号电平
  • LVDS 接收器输入端接受 LVDS/BLVDS/LVPECL 输入
  • 支持开路、短路和端接输入失效防护
  • 引脚排列简化了 PCB 布局
  • 低功率耗散(3.3V 静态电压下为 10mW 典型值)
  • SOT-23 5 引线封装
  • 无引线 WSON-8 封装(3mm x 3mm 主体尺寸)
  • 与 DS90LV018A 电气相似
  • 采用先进的 CMOS 工艺技术制造
  • 工业工作温度范围(−40°C 至 +85°C)
  • 符合 ANSI TIA/EIA-644-A 标准
  • >400Mbps (200MHz) 的开关速率
  • 100ps 差分偏斜(典型值)
  • 3.5ns 最大传播延迟
  • 集成线路端接电阻(102Ω 典型值)
  • 单 3.3V 电源设计(2.7V 至 3.6V 范围)
  • 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
  • 接受小摆幅(350mV 典型值)差分信号电平
  • LVDS 接收器输入端接受 LVDS/BLVDS/LVPECL 输入
  • 支持开路、短路和端接输入失效防护
  • 引脚排列简化了 PCB 布局
  • 低功率耗散(3.3V 静态电压下为 10mW 典型值)
  • SOT-23 5 引线封装
  • 无引线 WSON-8 封装(3mm x 3mm 主体尺寸)
  • 与 DS90LV018A 电气相似
  • 采用先进的 CMOS 工艺技术制造
  • 工业工作温度范围(−40°C 至 +85°C)

DS90LV012A 和 DS90LT012A 是单路 CMOS 差分线路接收器,专为需要超低功率损耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。器件远近 旨在使用低电压差动摆幅 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DS90LV012A 和 DS90LT012A 接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。该接收器还支持开路、短路及端接 (100Ω) 输入失效防护。该接收器的输出在所有失效防护条件下均为高电平。DS90LV012A 采用了引脚排列,可简化 PCB 布局。DS90LT012A 包含应用于点对点应用的输入线路端接电阻。

DS90LV012A 和 DS90LT012A 和配套的 LVDS 线路驱动器为高速接口应用提供了高功率 PECL/ECL 器件的全新替代。

DS90LV012A 和 DS90LT012A 是单路 CMOS 差分线路接收器,专为需要超低功率损耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。器件远近 旨在使用低电压差动摆幅 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DS90LV012A 和 DS90LT012A 接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。该接收器还支持开路、短路及端接 (100Ω) 输入失效防护。该接收器的输出在所有失效防护条件下均为高电平。DS90LV012A 采用了引脚排列,可简化 PCB 布局。DS90LT012A 包含应用于点对点应用的输入线路端接电阻。

DS90LV012A 和 DS90LT012A 和配套的 LVDS 线路驱动器为高速接口应用提供了高功率 PECL/ECL 器件的全新替代。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90LV012A / DS90LT012A 3V LVDS 单路 CMOS 差分线路接收器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 3月 1日
应用手册 采用辅助通道的 DisplayPort/嵌入式 DisplayPort 链路训练的 调试方法 PDF | HTML 2026年 3月 23日
应用手册 低压差分信号 (LVDS) 在 LED 灯墙中的应用 英语版 2022年 5月 19日
应用手册 Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
应用简报 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
应用简报 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
应用简报 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
更多文献资料 Die D/S DS90LV012A MDC MWC 3V LVDS Single CMOS Differential Line Receiver 2013年 1月 8日
应用手册 An Overview of LVDS Technology 1998年 10月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90LV011-12AEVM — 单通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

DS90LV011-12AEVM 是一款评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DS90LV011A 3V LVDS 差动线路驱动器和 DS90LV012A 3V LVDS 差动线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DS90LV011A 和 DS90LV012A 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。接头引脚可访问 DS90LV011A 和 DS90LV012A 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DSLVDS1001-1002EVM — 单通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

DSLVDS1001-1002EVM 是一种评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DSLVDS1001 3.3V LVDS 差分线路驱动器和 DSLVDS1002 3.3V LVDS 差分线路接收器的性能和功能而设计。利用该套件,用户可以快速评估 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 支持的输出波形特性和信号完整性。通过接头引脚,可以访问 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 输入和输出,并且有助于连接到实验室设备或用户系统进行性能评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DS90LV012A IBIS Model

SNLM048.ZIP (23 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频