EMA-3P-MED62X

广州英码信息科技有限公司基于AM62X的医用多参数监护仪方案主板

概述

本医用多参数监护仪方案采用TI AM62x主控芯片,针对监护仪产品的需求,设计多达8个串行接口,千兆网卡,USB 2.0,LVDS&HDMI高清屏显接口,触摸屏输入接口、立体声音频接口,实现在多参数监护仪的医疗设备上的应用。并且集成各种传感器输入驱动于一体,在医疗监护仪上已经成功应用。 应用场景:胎儿/母亲监护仪、胎儿监护仪、新生儿监护仪

特性
  • 高性能工业级处理核心,可支持4个Cortex-A53单元,主频高达1.4GHz
  • 板载多达8路串口,满足医疗设备所需的多检测模组的信号输入需求。
  • 2K@60fps高清多屏异显,并支持多点触控,为产品带来流畅的人机交互体验
  • 板载有线千兆网通信接口,并支持时间敏感网络TSN,满足各种更高要求的通信控制场合。
  • 外设接口电路带隔离,通过严格的抗干扰测试,产品工作稳定可靠。
  • 医用专用嵌入式无风扇设计系统,满足节能、环保、减耗,响应国家节能要求,也进一步提升产品的可靠和稳定性。
  • 小巧的尺寸让其能方便的应用于各种桌上式,便携式或手持式的医疗监护仪设备之中。
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Guangzhou Embedded Machine Technology Co., Ltd

立即订购并开发

评估板

MED62X — Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。