HD3SS215EVM
HD3SS215EVM:HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差动开关评估模块
HD3SS215EVM
概述
HD3SS215EVM 具有 HD3SS215,后者是一款高速无源开关,能够在一个应用中将两个完整四通道端口从两个源之一切换到一个目标位置,或从一个源切换到两个目标位置之一。通过开关的信号可以是 DisplayPort 或 HDMI/DVI 信号。对于 DisplayPort 应用,HD3SS215 还支持辅助 (AUX)、显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。
该 EVM 设计为用作一个 HDMI 源和两个 HDMI 接收器之一之间的介质连接。EVM 的接口包含标准 HDMI 连接器,可使用标准 HDMI 电缆将 EVM 连接到您的系统设置。
特性
- 能够以最小、标称和最大电压运行
- 展示 AUX 切换功能
- 演示输出启用/禁用功能
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
立即订购并开发
评估板
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM:HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差动开关评估模块
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM:HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差动开关评估模块
设计工具
SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions
支持的产品和硬件
产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
硬件开发
评估板
SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions
产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac670 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac670/slac670.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC670. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | HD3SS215EVM User's Guide (Rev. B) | 2017-3-27 | |||
| 证书 | HD3SS215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |