HD3SS215

正在供货

支持 DDC/AUX 开关的 6Gbps HDMI 2.0/5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1:2/2:1 差动多路复用器

产品详情

Type Passive mux Protocols DisplayPort, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Passive mux Protocols DisplayPort, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXH) 50 25 mm² 5 x 5 VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 通用 2:1/1:2 差分开关
  • 符合 DisplayPort 电气标准
  • 符合 HDMI 电气标准
  • 2:1 和 1:2 切换最高支持 6Gbps 的数据速率
  • 支持 HPD 切换
  • 支持 AUX 和 DDC 切换
  • –3dB 差动带宽宽达 7GHz
  • 出色的动态特性(3 GHz 时)
    • 串扰 = –35dB
    • 隔离 = -21dB
    • 插入损耗 = –1.6dB
    • 回波损耗 = –12dB
    • 最大位到位失真 = 5ps
  • VDD 工作范围 3.3V ± 10%
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C (HD3SS215)
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C (HD3SS215I)
  • 封装选项:
    • 5mm x 5mm,50 焊球 ZXH
    • 8mm × 8mm,56 引脚 RTQ
  • 输出使能 (OE) 引脚禁用开关以省电
  • 功耗:
    • 工作功耗 < 9mW(典型值)
    • 待机功耗 < 30µW(最大值)(OE = L 时)
  • 通用 2:1/1:2 差分开关
  • 符合 DisplayPort 电气标准
  • 符合 HDMI 电气标准
  • 2:1 和 1:2 切换最高支持 6Gbps 的数据速率
  • 支持 HPD 切换
  • 支持 AUX 和 DDC 切换
  • –3dB 差动带宽宽达 7GHz
  • 出色的动态特性(3 GHz 时)
    • 串扰 = –35dB
    • 隔离 = -21dB
    • 插入损耗 = –1.6dB
    • 回波损耗 = –12dB
    • 最大位到位失真 = 5ps
  • VDD 工作范围 3.3V ± 10%
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C (HD3SS215)
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C (HD3SS215I)
  • 封装选项:
    • 5mm x 5mm,50 焊球 ZXH
    • 8mm × 8mm,56 引脚 RTQ
  • 输出使能 (OE) 引脚禁用开关以省电
  • 功耗:
    • 工作功耗 < 9mW(典型值)
    • 待机功耗 < 30µW(最大值)(OE = L 时)

HD3SS215 是一款高速宽共模范围无源开关,能够支持需要 4k2k 60Hz 刷新率的 DisplayPort HBR2 和高清多媒体接口 (HDMI) 应用。HD3SS215 经配置可支持两个源设备连接一个接收设备,或者一个源设备连接两个接收设备。为了支持这些视频标准,HD3SS215 还可以切换显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号,这适用于 HDMI 或数字视频接口 (DVI) 应用。该器件还可以为 DisplayPort 应用切换辅助 (AUX) 和热插拔检测 (HPD) 信号。HD3SS215 支持宽共模范围和直流/交流耦合链路,具有独特的灵活性,是许多应用的理想选择。

HD3SS215 是一款高速宽共模范围无源开关,能够支持需要 4k2k 60Hz 刷新率的 DisplayPort HBR2 和高清多媒体接口 (HDMI) 应用。HD3SS215 经配置可支持两个源设备连接一个接收设备,或者一个源设备连接两个接收设备。为了支持这些视频标准,HD3SS215 还可以切换显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号,这适用于 HDMI 或数字视频接口 (DVI) 应用。该器件还可以为 DisplayPort 应用切换辅助 (AUX) 和热插拔检测 (HPD) 信号。HD3SS215 支持宽共模范围和直流/交流耦合链路,具有独特的灵活性,是许多应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS215 6.0Gbps HDMI/DisplayPort 2:1/1:2 差动开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 18日
* 用户指南 HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2022年 5月 8日
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HD3SS215EVM — HD3SS215EVM:HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差动开关评估模块

HD3SS215EVM 具有 HD3SS215,后者是一款高速无源开关,能够在一个应用中将两个完整四通道端口从两个源之一切换到一个目标位置,或从一个源切换到两个目标位置之一。通过开关的信号可以是 DisplayPort 或 HDMI/DVI 信号。对于 DisplayPort 应用,HD3SS215 还支持辅助 (AUX)、显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。

该 EVM 设计为用作一个 HDMI 源和两个 HDMI 接收器之一之间的介质连接。EVM 的接口包含标准 HDMI 连接器,可使用标准 HDMI 电缆将 EVM 连接到您的系统设置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
设计工具

SLAC670 HD3SS215 Model Port Order Descriptions

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZXH) 50 Ultra Librarian
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频