HD3SS3411RWAEVM
HD3SS3411RWAEVM 评估模块
HD3SS3411RWAEVM
概述
HD3SS3411 是一款高速无源开关,能够根据控制引脚 SEL 的状态在端口 A 到端口 B 或 C 之间切换差分通道。 EVM 的接口包含标准 SMP 连接器,用于连接 EVM 以测试系统应用中使用的设备或适配器板。
特性
- 即插即用设计
- 可由支持使用 3.3V 和 GND 的香蕉插头电缆的 3.3V 外部电源供电
- 可通过跳线对 EVM 进行配置
协议和总线开关和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | HD3SS3411 EVM User's Guide | 2015-6-16 | |||
| 证书 | HD3SS3411RWAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |