HD3SS3411-Q1
- 符合 Q100 汽车标准
- 兼容多种接口标准,包括 FPD-Link、LVDS、PCIE 第 II 代和第 III 代、XAUI 以及 USB3.1
- 运行速率高达 10Gbps
- –3dB 差分带宽宽达约 7.5GHz
- 出色的动态特性(4GHz 时)
- 插入损耗 = –1.1dB
- 回波损耗 = –11.3dB
- 关断隔离 = –19dB
- 双向多路复用器/多路信号分离器 差分开关
- 支持 0V 至 2V 的共模电压
- 单电源电压 VCC 为 3.3V±10%
- 工业温度范围为 -40°C 至 105°C
HD3SS3411-Q1 是一款高速双向无源开关,可采用多路复用器或多路信号分离器两种配置。该器件可通过控制引脚 SEL 在两条差分通道(端口 B 至端口 A 或端口 C 至端口 A)之间进行切换。
HD3SS3411-Q1 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口应用,前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有差分振幅高达 1800mVpp 的差分信号。该器件提供自适应跟踪功能,允许用户能够在整个共模电压范围内保持通道不变。
该器件具有出色的动态特性,可实现高速转换,将信号眼图的衰减降至超低水平,并具有非常少的附加抖动。HD3SS3411-Q1 在工作模式下的功耗 <2mW,在关断模式(可通过 OEn 引脚实现)下的功耗 <2µW。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HD3SS3411-Q1 单通道差分 2:1 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-3-28 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 评估模块
HD3SS3411 是一款高速无源开关,能够根据控制引脚 SEL 的状态在端口 A 到端口 B 或 C 之间切换差分通道。 EVM 的接口包含标准 SMP 连接器,用于连接 EVM 以测试系统应用中使用的设备或适配器板。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01413 — 配备两个 4Gbps 四路解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计
该传感器融合集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接四个 200 万像素摄像头和四个雷达模块。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。两个 4Gbps FPD-Link III 四通道解串器支持通过 Samtec 连接器将移动产业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 的双路输出连接到应用处理器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RWA) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。