HD3SS3411
- 兼容多种接口标准,包括 FPD-Link、LVDS、PCIE 第 II 代和第 III 代、XAUI 以及 USB3.1
- 运行速率高达 10Gbps
- -3dB 差分带宽宽达 7.5GHz 左右
- 出色动态特性(4GHz 时)
- 插入损耗 = -1.1dB
- 回波损耗 = -11.3dB
- 断开隔离 = –19dB
- 双向“复用/解复用”差分开关
- 支持 0V 到 2V 共模电压
- 单电源电压 VCC:3.3V±10%
- -40°C 至 105°C 的工业温度范围
HD3SS3411 是一款高速双向无源开关,可采用复用器或解复用器两种配置。该器件可通过控制引脚 SEL 在两条差分通道(端口 B 至端口 A 或端口 C 至端口 A)之间进行切换。
HD3SS3411 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口应用,前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有幅值高达 1800 mVpp 的差分信令。该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。该器件在工作模式下的功耗 < 2mW;在关断模式下的功耗
< 2µW(可通过 OEn 引脚切换模式)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HD3SS3411 单通道差分 2:1 复用器/解复用器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017-1-27 |
| * | 辐射与可靠性报告 | PCI-e Reference Clock Measurement with Multiplexers | PDF | HTML | 2022-6-29 | ||
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-3 | ||
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-1-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 评估模块
HD3SS3411 是一款高速无源开关,能够根据控制引脚 SEL 的状态在端口 A 到端口 B 或 C 之间切换差分通道。 EVM 的接口包含标准 SMP 连接器,用于连接 EVM 以测试系统应用中使用的设备或适配器板。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RWA) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。