INV-3P-HELIOS-S

INV-3P-HELIOS-S

立即订购

概述

采用 TI DLP9000 芯片组的 HELIOS S(“Superpeak”)光引擎能够进一步提升已有的高性能。标准版本可在图像平面中实现 12W 的峰值功率,而 HELIOS S 可达到最高 16W。当树脂加工需要高功率或暴露于大面积时,该值非常重要。即使在像素大小为 160um 时,峰值强度也超过 15mW/cm2。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。

特性
  • DLP9000X 芯片组
  • 2560 x 1600 尺寸微镜阵列
  • 365nm、385nm 和 405nm 波长 (LED)
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162µ 标准透镜(其他规格可按需提供)
  • 高达 16W(取决于波长)的光输出功率
  • LED 可互换性
  • 可实现稳定高强度的集成强度模块
  • 高达 1:300 的 ANSI 对比度
  • 均匀性高达 95%,符合 IEC61947 标准(取决于透镜规格)
DLP 控制器和驱动器
DLPC910 — 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9000X — 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

INVISION-HELIOS-S — In-Vision Helios S - 采用 DLP9000X 的高功率光引擎

支持的产品和硬件

INVISION-HELIOS-S — In-Vision Helios S - 采用 DLP9000X 的高功率光引擎

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。