TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。
INV-3P-MERCURY
概述
Mercury 光引擎基于 TI 的 DLP6500 芯片组,可投射分辨率为 1440x1080 像素、宽高比 4:3 的图案,专为 3D 计量、扫描和测绘应用而设计。该光学系统具有大景深、低失真和高 MTF 值的特性。
特性
- DLP6500 Chipset
- 1440 x 1080 Micromirror array size
- 460nm Wavelength
- Full HD Image Resolution
- 540 x 405mm | 241 x 180mm | 715 x 536mm Image Size
- 210mm | 90mm | 300mm Depth of Focus
- Up to 200mW Optical Output Power (image)
- > 70% Line Contrast (CTF)
- up to 92% acc. to IEC61947 Uniformity
DLP 控制器和驱动器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
立即订购并开发
光学模块
INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury - 采用 DLP6500 的 3D 机器视觉光引擎
INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury - 采用 DLP6500 的 3D 机器视觉光引擎
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。