INV-3P-PANDIA

采用 DLP9000X 芯片组的 In-Vision PANDIA 高性能滚动系统

INV-3P-PANDIA

立即订购

概述

基于 DLP9000X 的 PANDIA 高性能系统具有可编程性,因此可提供扩展调节选项、更高功率、高达 4K 原生分辨率和针对工业应用的超高可靠性。这还不够,此外:全新的光引擎设计支持动态曝光,并支持多种波长。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。

特性
  • UV 版芯片组中包含 DLP9000X 或 991U 或各一个
  • 滚动功能可用于较大的建筑区域
  • 可堆叠性可提高生产力
  • 内置 FPGA 允许用户自定义其应用或使用准备好的软件
  • 多种波长可支持处理多种材料
  • 像素大小为 10um 的远心透镜(可以轻松实现任何其他分辨率)
  • 水冷式系统可提供超高的光功率
  • 高速数据接口(以太网、PCIe 可供选择)
  • 照明模块的场互换性
  • 供操作员使用的板载用户接口
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 IN-VISION Technologies AG

立即订购并开发

光学模块

INVISION-PANDIA

In-Vision PANDIA - PCB 光刻、先进封装和先进增材制造领域的下一重大发展

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。