TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。
INV-3P-PHOENIX
概述
IN-VISION 的 4K UV 投影仪将 TI 的 670S 芯片组与 In-Vision 专有的像素偏移技术和优质光学元件相结合,提供可满足工业应用需求的高性能 4K UV DLP 投影仪。Phoenix 设计可实现:在 LED 整个使用寿命内具有稳定的高光强度、更高效的冷却系统(无粘滞像素)可实现更好的 DMD 性能、集成的 4 路传动器可实现高达 8K 的图像。设计用于 405nm UV 光以及 385nm 光。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。
特性
- DLP670S | 视频图形模式芯片组
- 2560 x 1600 尺寸微镜阵列
- 3840 x 2160 (XPR) 显示分辨率
- 可作为 385nm UV 光投影仪和 405nm UV 光投影仪
- 原生 - 76.5 | 100μ 4K - 50 | 65.3μ(其他透镜按需提供)
- 4K 图像分辨率
- 195.84mm x 122.4mm 图像尺寸
- 高达 6.5W
- 高达 1:300 ANSI
- 均匀性高达 95%,符合 IEC61947 标准(取决于透镜规格)
DLP 控制器和驱动器
照片提供方为 IN-VISION Technologies AG
立即订购并开发
光学模块
INVISION-PHOENIX — In-Vision PHOENIX - 采用 DLP670S 的工业 4K UV 投影仪
INVISION-PHOENIX — In-Vision PHOENIX - 采用 DLP670S 的工业 4K UV 投影仪
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。