ISO224EVM

ISO224 评估模块

ISO224EVM

立即订购

概述

ISO224 评估模块 (EVM) 是 ISO224 的评估平台,后者是一款用于电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。ISO224EVM 可支持用户探索 ISO224 器件的所有特性。ISO224EVM 还能从双极和单极差动转换到单端输出级。

特性
  • 增强型隔离放大器:7kV 峰值、10kV 浪涌
  • 固定增益为 0.25
  • ±12V 输入范围
  • 低增益误差和低温漂
  • 更宽工业温度范围
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA277 双路、36V、10µV 偏移失调电压、0.1µV/°C 温漂、双极性运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS704 具有电源正常指示和独立使能功能的 1A 双通道超低压降稳压器

 

通用运算放大器
TLV6001 单通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

 

隔离式放大器
ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO224EVM — ISO224 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010055 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO224EVM ISO224 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010055 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO224EVM User's Guide 2018-6-12
证书 ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持