产品详情

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 12 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.005, 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 12 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.005, 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 提供高级 (ISO224B) 与低级 (ISO224A) 两个版本
  • ±12V 输入电压范围针对工业应用中的隔离式电压测量进行了 优化
  • 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • ±4V 差分输出电压范围,共模电压为 VDD2/2
  • 低直流误差运行 (ISO224B):
    • 输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
  • 4.5V 至 18V 高侧单电源
  • 4.5V 至 5.5V 低侧运行
  • 安全相关认证:
    • 7071 VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
    • 5000 VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 高 CMTI (ISO224B):80kV/µs(典型值)
  • 提供高级 (ISO224B) 与低级 (ISO224A) 两个版本
  • ±12V 输入电压范围针对工业应用中的隔离式电压测量进行了 优化
  • 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • ±4V 差分输出电压范围,共模电压为 VDD2/2
  • 低直流误差运行 (ISO224B):
    • 输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
  • 4.5V 至 18V 高侧单电源
  • 4.5V 至 5.5V 低侧运行
  • 安全相关认证:
    • 7071 VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
    • 5000 VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 高 CMTI (ISO224B):80kV/µs(典型值)

ISO224 是一款精密的隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,使用寿命极长,功率耗散较低。与隔离式电源结合使用时,该器件可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

ISO224 的输入专门针对精确检测 ±10V 信号进行了优化,该信号在工业应用当中十分 普遍。该器件由高侧单电源供电运行。此独有的特性可简化隔离式电源的设计,降低系统成本。集成的高侧电源电压检测功能可简化系统级诊断。ISO224 的 ±4V 输出可支持使用更低成本的模数转换器 (ADC)。输出的差分结构具有更强的抗噪性能。

ISO224 可在 –55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。




ISO224 是一款精密的隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,使用寿命极长,功率耗散较低。与隔离式电源结合使用时,该器件可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

ISO224 的输入专门针对精确检测 ±10V 信号进行了优化,该信号在工业应用当中十分 普遍。该器件由高侧单电源供电运行。此独有的特性可简化隔离式电源的设计,降低系统成本。集成的高侧电源电压检测功能可简化系统级诊断。ISO224 的 ±4V 输出可支持使用更低成本的模数转换器 (ADC)。输出的差分结构具有更强的抗噪性能。

ISO224 可在 –55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。




下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±12V 单端输入和 ±4V 差分输出的ISO224 增强型隔离放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 11月 27日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
电路设计 Isolierter Spannungssensorschaltkreis mit ±480 V und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 26日
电路设计 차동 출력을 지원하는 ±480V 절연 전압 감지 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 23日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
电路设计 具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
电路设计 ±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und SAR-ADC mit Differenzeingang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
白皮书 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
白皮书 Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
电路设计 절연 증폭기와 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감지 회 로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
电路设计 `±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und pseudo-differenziellem Eingang SAR-ADC (Rev. A) 2024年 7月 11日
电路设计 절연 증폭기와 의사 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감 지 회로 (Rev. A) 2024年 7月 11日
电路设计 具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2024年 6月 28日
应用简报 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
电路设计 具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 13日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用简报 用于电压检测的 ±12V 输入、新一代、增强型隔离放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 31日
应用手册 用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 30日
应用手册 ISO224 Fail-Safe Output Feature 2018年 9月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO224EVM — ISO224 评估模块

ISO224 评估模块 (EVM) 是 ISO224 的评估平台,后者是一款用于电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。ISO224EVM 可支持用户探索 ISO224 器件的所有特性。ISO224EVM 还能从双极和单极差动转换到单端输出级。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SBAC213 Source Files for SBAA312

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
支持软件

SBAC232 Source files for SBAA321

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
仿真模型

ISO224 TINA-TI Reference Design

SBAM387.TSC (56 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ISO224 TINA-TI Spice Model

SBAM386.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器
  • AMC0211D Precision 2V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211D-Q1 具有差分输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R 具有比例式单端输出的精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211S 具有单端输出的 2.25V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0211S-Q1 具有单端输出的汽车级、2V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230D Precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230D-Q1 Automotive, precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230R 具有比例式单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S 具有单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S-Q1 具有单端输出的汽车级、+/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0302D Precision ±50mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式放大器
  • AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器
  • AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器
  • AMC0380R 具有比例式单端输出的 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0380R-Q1 具有比例式输出的汽车级 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D 具有差分输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器
  • AMC0381R 具有比例式输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381R-Q1 具有比例式输出的汽车级 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器
  • AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1200C ±250mV 输入、电流检测基础型隔离式放大器
  • AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器
  • AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
  • AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
  • AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0206M05 Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M05-Q1 Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25 Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25-Q1 Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0236-Q1 具有外部时钟的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器
  • AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器
  • AMC0211D Precision 2V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211D-Q1 具有差分输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R 具有比例式单端输出的精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211S 具有单端输出的 2.25V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0211S-Q1 具有单端输出的汽车级、2V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230D Precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230D-Q1 Automotive, precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230R 具有比例式单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S 具有单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S-Q1 具有单端输出的汽车级、+/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0302D Precision ±50mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式放大器
  • AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器
  • AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器
  • AMC0380R 具有比例式单端输出的 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0380R-Q1 具有比例式输出的汽车级 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D 具有差分输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器
  • AMC0381R 具有比例式输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381R-Q1 具有比例式输出的汽车级 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器
  • AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1200C ±250mV 输入、电流检测基础型隔离式放大器
  • AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器
  • AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
  • AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
  • AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0206M05 Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M05-Q1 Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25 Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25-Q1 Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0236-Q1 具有外部时钟的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器
  • AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
设计工具

SBAC226 Source files for SBAA317

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
  • TLV9002 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器
隔离式放大器
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
精密 ADC
  • ADS7142 具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00834 — 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频