ISO35TEVM
ISO35T 评估模块
ISO35TEVM
概述
本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。
EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。
特性
4000V 峰值电压隔离
总线引脚 ESD 保护
- 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
- 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
1/8 单元负载– 一条总线上高达 256 个节点
为 RS-458 和 RS-422 应用设计
信令速率高达 1Mbps
热关断保护
低总线电容 - 16pF(典型)
50kV/us 典型瞬态抗扰性
UL 1577, IEC 60747-5-2(VDE 0884,修订版 2)
自动防故障接收器(总线开路、短路、空闲)
逻辑输入为 5V 容限
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | ISO35T 具有集成变压器驱动器的隔离式 3.3V RS-485 收发器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 9月 20日 | |
证书 | ISO35TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2010年 7月 13日 |