ISO7310C-EVM

单通道数字隔离器评估模块

ISO7310C-EVM

立即订购

概述

ISO7310C-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件的性能,支持快速开发和分析隔离式系统。此 EVM 板支持评估采用 8 引脚 SOIC 封装的任何 TI 单通道或双通道数字隔离器。

ISO7310C 器件可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3,000VRMS 的电隔离,以及符合 VDE 标准的 4,242VPK 隔离。该器件具有一个由逻辑输入和输出缓冲器组成的隔离通道,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。

特性
  • 符合 DIN EN 60747-5-5 标准的 4,242VPK 隔离
  • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3kVRMS 隔离
  • 25Mbps 信令速率
  • 输入端集成噪声滤波器
  • 隔离栅寿命大于 25 年
数字隔离器
ISO7310-Q1 Automotive, 1-channel digital isolator ISO7310C 1-channel digital isolator ISO7310FC 1-channel digital isolator ISO7320-Q1 Automotive, 2-channel, 2/0, digital isolator ISO7320C 2-channel, 2/0, digital isolator ISO7320FC 2-channel, 2/0, digital isolator ISO7321-Q1 Automotive, 2-channel, 1/1, digital isolator ISO7321C 2-channel, 1/1, digital isolator ISO7321FC 2-channel, 1/1, digital isolator ISO7330-Q1 Automotive, 3-channel, 3/0, digital isolator ISO7331-Q1 Automotive, 3-channel, 2/1, digital isolator
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7310C-EVM — ISO7310C-EVM:单通道数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO7310C-EVM ISO7310C-EVM:单通道数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 ISO7310C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频