可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO7320-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级 3A
- 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
- 信号传输速率:25Mbps
- 输入时使用集成噪声滤波器
- 默认输出和选项
- 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps 时):
- ISO7320-Q1:1.2mA(5V 电源),
0.9mA(3.3V 电源) - ISO7321-Q1:1.7mA(5V 电源),
1.2mA(3.3V 电源)
- ISO7320-Q1:1.2mA(5V 电源),
- 低传播延迟:典型值 33ns
(5V 电源) - 3.3V 和 5V 电平转换
- 65kV/μs 瞬态抗扰度,
典型值(5V 电源) - 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 隔离隔栅寿命:> 25 年
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 窄体小尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
- 安全及管理批准:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK隔离中的 4242 VPK 部分
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000 VRMS 隔离
- CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 标准中 CSA 组件接受列表项的“(审批正在审理中)”
- 已通过符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
应用
- 在下列使用中的光电耦合器替代产品:
- 工业用 FieldBus
- ProfiBus
- ModBus
- DeviceNet 数据总线
- 伺服控制接口
- 电机控制
- 电源
- 电池组
- 工业用 FieldBus
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO732x-Q1 系列器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK 隔离。 这些器件具有两个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。
ISO7320-Q1 的两个通道方向相同,而 ISO7321-Q1 的两个通道方向相反。 如果出现输入功率或信号损失,默认输出电平(器件的订购部件号带有后缀 )或电平(器件的订购部件号不带后缀 )。 更多信息,请参见 Device Functional Modes。 与隔离式电源一起使用时,这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。 ISO734x-Q1 系列器件已针对恶劣工业环境集成了噪声滤波器。在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪声脉冲。 ISO732x-Q1 系列器件具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。
凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO732x-Q1 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO732x-Q1 耐用 EMC 低功耗双通道数字隔离器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 1月 11日 |
| 证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 6月 11日 | ||||
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) | 2026年 5月 7日 | ||||
| 白皮书 | 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 证书 | CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 证书 | CSA Certificate for ISO73xxD | 2023年 2月 22日 | ||||
| 白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| 白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
| 应用简报 | 如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
ISO7310C-EVM — 单通道数字隔离器评估模块
ISO7310C-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件的性能,支持快速开发和分析隔离式系统。此 EVM 板支持评估采用 8 引脚 SOIC 封装的任何 TI 单通道或双通道数字隔离器。
ISO7310C 器件可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3,000VRMS 的电隔离,以及符合 VDE 标准的 4,242VPK 隔离。该器件具有一个由逻辑输入和输出缓冲器组成的隔离通道,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。