可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ISO6421 正在供货 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 2 通道、1/1 数字隔离器 Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ISO6521 正在供货 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的超小型 2 通道、1/1 电流数字隔离器 Smaller package options with galvanic isolation

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 25 Protocols GPIO, PWM, SPI Propagation delay time (typ) (ns) 31 Certifications CQC, CSA, DIN Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 7.8 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output Low Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.2 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 4
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 25 Protocols GPIO, PWM, SPI Propagation delay time (typ) (ns) 31 Certifications CQC, CSA, DIN Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 7.8 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output Low Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.2 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 信号传输速率:25Mbps
  • 输入时使用集成噪声滤波器
  • 默认输出“高”和“低”选项
  • 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps时):
    • ISO7320:1.2mA(5V 电源供电时),
      0.9mA(3.3V 电源供电时)
    • ISO7321:1.7mA(5V 电源供电时),
      1.2mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值 33ns
    (5V 电源供电时)
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 65KV/μs 瞬态抗扰度,
    典型值(5V 电源供电时)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 可由 3.3V 和 5V 电压供电
  • 窄体小尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
  • 安全及管理批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离中的 4242 VPK 部分
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 标准中 CSA 组件接受列表项的“(审批正在审理中)”
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

应用

  • 在下列应用中的光电耦合器替代产品:
    • 工业用 FieldBus
      • ProfiBus
      • ModBus
      • DeviceNet 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 信号传输速率:25Mbps
  • 输入时使用集成噪声滤波器
  • 默认输出“高”和“低”选项
  • 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps时):
    • ISO7320:1.2mA(5V 电源供电时),
      0.9mA(3.3V 电源供电时)
    • ISO7321:1.7mA(5V 电源供电时),
      1.2mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值 33ns
    (5V 电源供电时)
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 65KV/μs 瞬态抗扰度,
    典型值(5V 电源供电时)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 可由 3.3V 和 5V 电压供电
  • 窄体小尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
  • 安全及管理批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离中的 4242 VPK 部分
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 标准中 CSA 组件接受列表项的“(审批正在审理中)”
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

应用

  • 在下列应用中的光电耦合器替代产品:
    • 工业用 FieldBus
      • ProfiBus
      • ModBus
      • DeviceNet 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO732x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 隔离。 这些器件具有两个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7320 的两个通道方向相同,而 ISO7321 的两个通道方向相反。 如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。 更多详细信息,请参见器件功能模式。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 ISO732x 已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO732x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO732x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。

ISO732x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 隔离。 这些器件具有两个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7320 的两个通道方向相同,而 ISO7321 的两个通道方向相反。 如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。 更多详细信息,请参见器件功能模式。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 ISO732x 已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO732x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO732x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
ISO6021 预发布 低功耗、低延迟、增强型 2 通道、1/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps Pin-to-pin performance upgrade; 25Mhz SPI for precision applications

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISO7310C-EVM — 单通道数字隔离器评估模块

ISO7310C-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件的性能,支持快速开发和分析隔离式系统。此 EVM 板支持评估采用 8 引脚 SOIC 封装的任何 TI 单通道或双通道数字隔离器。

ISO7310C 器件可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3,000VRMS 的电隔离,以及符合 VDE 标准的 4,242VPK 隔离。该器件具有一个由逻辑输入和输出缓冲器组成的隔离通道,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISO7321FC IBIS Model

SLLM258.ZIP (28 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频