ISO7741UDUWEVM

ISO7741U 评估模块(DUW 封装)

ISO7741UDUWEVM

概述

ISO774xU 系列器件是采用超宽封装的电隔离数字隔离器,爬电距离和间隙大于 21.2mm。这些器件专为需要在高海拔位置提供高工作电压的应用而设计,带有单级数字隔离器,无需使用第二隔离器和隔离式电源岛。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚超宽 SSOP 封装 (DUW-16) 的 ISO774xU 系列任何器件型号进行评估。

特性
  • 用于全面评估 ISO774xU 超宽封装系列器件的平台。
  • 每个引脚都分接,便于访问。
  • 测试点和跳线选项。
  • 包含无源器件用于基本修改。
  • >21.2mm 爬电隔离栅。
数字隔离器
ISO7741U Ultra-wide creepage, reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator with 21.2mm creepage, 50Mbps ISO7742U Ultra-wide creepage, reinforced 4-channel, 2/2, digital isolator with 21.2mm creepage, 50Mbps
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

认证

ISO7741UDUWEVM-DOC-CERT — ISO7741UDUWEVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ISO7741UDUWEVM ISO7741U 评估模块(DUW 封装)

ISO7741UDUWEVM-DOC-CERT ISO7741UDUWEVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-5-22
硬件开发
评估板
ISO7741UDUWEVM ISO7741U 评估模块(DUW 封装)

发布信息

ISO7741UDUWEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO7741U 超宽封装、增强型、四通道数字隔离器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频