ISO7762DWEVM

ISO7762DW 高速、强大的 EMC 六通道数字隔离器评估模块

ISO7762DWEVM

立即订购

概述

ISO7762DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SOIC 封装(封装代码 DW)的高性能增强型六通道数字隔离器 ISO7762 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 高速、强大的 EMC 六通道数字隔离器
  • 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
  • 高信令速率:最高 100Mbps
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 隔离栅寿命 > 25 年

  • 仅包括 ISO7762DW 评估模块

数字隔离器
ISO7760 Reinforced 6-channel, 6/0, digital isolator ISO7760-Q1 Automotive, reinforced 6-channel, 6/0, digital isolator ISO7761 Reinforced 6-channel, 5/1, digital isolator ISO7761-Q1 Automotive, reinforced 6-channel, 5/1, digital isolator ISO7762 Reinforced 6-channel, 4/2, digital isolator ISO7762-Q1 Automotive, reinforced 6-channel, 4/2, digital isolator ISO7763 Reinforced 6-channel, 3/3, digital isolator ISO7763-Q1 Automotive, reinforced 6-channel, 3/3, digital isolator
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7762DWEVM — EMC 性能优异的 ISO7762DW 高速六通道数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO7762DWEVM EMC 性能优异的 ISO7762DW 高速六通道数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO776xDW Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 2017-7-21
证书 ISO7762DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频