产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 6 Forward/reverse channels 5 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 17 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.5 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 4 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Basic, Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10, 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 85 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.78 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.38 Supply voltage (min) (V) 2.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 6 Forward/reverse channels 5 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 17 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.5 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 4 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Basic, Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10, 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 85 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.78 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.38 Supply voltage (min) (V) 2.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 预计寿命超过 30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO776x) 和低电平 (ISO776xF) 选项
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.4mA
  • 低传播延迟:5V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC):
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和 SSOP (DBQ-16) 封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • 符合 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 62368-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 预计寿命超过 30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO776x) 和低电平 (ISO776xF) 选项
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.4mA
  • 低传播延迟:5V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC):
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和 SSOP (DBQ-16) 封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • 符合 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 62368-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证

ISO776x-Q1 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO776x-Q1 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。ISO776x-Q1 系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线(例如,CAN 和 LIN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO776x-Q1 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO776x-Q1 系列器件可采用 16 引脚 SOIC 和 SSOP 封装。

ISO776x-Q1 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO776x-Q1 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。ISO776x-Q1 系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线(例如,CAN 和 LIN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO776x-Q1 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO776x-Q1 系列器件可采用 16 引脚 SOIC 和 SSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ISO6761-Q1 正在供货 Automotive, 6-channel, 5/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support Pin-to-pin device with 50-Mbps data rate and lower 1 ku price

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO776x-Q1 具有优异 EMC 性能的高速、增强型六通道数字隔离器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 9日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 CSA Certificate for ISO776xDBQ (Rev. B) 2026年 5月 7日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CSA Certificate for ISO776xDW (Rev. B) 2025年 10月 15日
证书 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
应用手册 具有 16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 17日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
功能安全信息 ISO7761-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ 高速、强大的 EMC 六通道数字隔离器评估模块

ISO7762DBQEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 DBQ)的高性能增强型六通道数字隔离器 ISO7762 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO7762DWEVM — ISO7762DW 高速、强大的 EMC 六通道数字隔离器评估模块

ISO7762DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SOIC 封装(封装代码 DW)的高性能增强型六通道数字隔离器 ISO7762 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7761 IBIS Model (Rev. A)

SLLM385A.ZIP (52 KB) - IBIS Model
仿真模型

ISO7761 PSpice Transient Model

SLLM477.ZIP (337 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频