产品详情

Number of channels 6 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 3 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.4 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
Number of channels 6 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 3 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.4 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 预计寿命超过 30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8 kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO776x) 和低电平 (ISO776xF) 选项
  • 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.4mA
  • 低传播延迟:5V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC):
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和 SSOP (DBQ-16) 封装选项
  • 提供汽车版本:ISO776x-Q1
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • 符合 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 62368-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 预计寿命超过 30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8 kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO776x) 和低电平 (ISO776xF) 选项
  • 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.4mA
  • 低传播延迟:5V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC):
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和 SSOP (DBQ-16) 封装选项
  • 提供汽车版本:ISO776x-Q1
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • 符合 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 62368-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证

ISO776x 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO776x 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。ISO776x 系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 和 CAN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO776x 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO776x 系列器件可采用 16 引脚 SOIC 和 SSOP 封装。

ISO776x 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO776x 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。ISO776x 系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 和 CAN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO776x 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO776x 系列器件可采用 16 引脚 SOIC 和 SSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ISO6763 正在供货 EMC 性能优异的通用六通道增强型数字隔离器 Pin-to-pin device with 50-Mbps data rate.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 EMC 性能优异的 ISO776x 高速、增强型六通道数字隔离器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 1月 16日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CSA Certificate for ISO776xDW (Rev. B) 2025年 10月 15日
证书 CSA Certificate for ISO776xDBQ (Rev. A) 2025年 10月 15日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
证书 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
应用手册 具有 16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 17日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
功能安全信息 ISO7763-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
模拟设计期刊 How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
用户指南 ISO776xDBQ Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 2018年 1月 24日
用户指南 ISO776xDW Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 2017年 7月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ 高速、强大的 EMC 六通道数字隔离器评估模块

ISO7762DBQEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 DBQ)的高性能增强型六通道数字隔离器 ISO7762 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO7762DWEVM — ISO7762DW 高速、强大的 EMC 六通道数字隔离器评估模块

ISO7762DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SOIC 封装(封装代码 DW)的高性能增强型六通道数字隔离器 ISO7762 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

TMDSFSIADAPEVM — 快速串行接口 (FSI) 适配器板评估模块

更快、更实惠、更强大:通过快速串行接口 (FSI) 这一全新的串行通信技术,跨隔离层实现 200Mbps 吞吐量

FSI 是 C2000 实时控制微控制器 (MCU) 上提供的一种低信号计数串行通信外设,可提供可靠的低成本通信,而且其吞吐量(高达 200Mbps)高于其他串行外设。FSI 能够以低延迟在器件之间传递时间关键型数据,因此可在控制系统中实现新的分散处理、感应和驱动等拓扑和方法。FSI 旨在与隔离器件配合使用,可在系统的“热”(高电压)侧与“冷”(低电压)侧之间提供高速通信。

FSI 适配器板是一个评估板,可帮助用户了解 C2000 FSI (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7763 IBIS Model (Rev. A)

SLLM387A.ZIP (52 KB) - IBIS Model
仿真模型

ISO7763 PSpice Transient Model

SLLM470.ZIP (386 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010203 — 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频