ISO7842-EVM
高抗扰度 5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块
ISO7842-EVM
概述
ISO7842 提供符合 UL 标准、持续时间长达 1 分钟的 5,700VRMS 电隔离,以及符合 VDE 标准的 8,000VPK 电隔离。这些器件具有四个由逻辑输入和输出缓冲器组成的隔离通道,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。
ISO7842-EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持隔离式系统的快速开发和分析。此 EVM 支持评估采用 16 引脚 SOIC 封装的任何 TI 四通道数字隔离器。
特性
- 8,000VPK 隔离,符合 VDE0884-10 Ed 2.0 标准
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
- 信令速率:100Mbps
- 隔离栅寿命:> 25 年
立即订购并开发
评估板
ISO7842-EVM — 高抗干扰能力,5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块
支持的产品和硬件
ISO7842-EVM — 高抗干扰能力,5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ISO784xx Quad-Channel Digital Isolator EVM User Guide | 2014-10-17 | |||
| 证书 | ISO7842-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |