ISO7830
- 信令速率:最高 100Mbps
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 低功耗,每通道电流典型值为 1.6mA(1Mbps 时)
- 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
- 出色的 CMTI(最小值):±100kV/µs
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 低辐射
- 隔离栅寿命:> 40 年
- SOIC-16 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装选项
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
-
IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
ISO7830x 器件是一款高性能三通道数字隔离器,隔离电压为 8,000VPK。该器件已通过符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强型隔离认证。在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。
每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻态以适用于多主驱动应用中,并降低功耗。ISO7830x 器件具有三条正向通道,但没有反向通道。如果出现输入功率或信号丢失,ISO7830 器件默认输出 高电平,ISO7830F 器件默认输出 低电平,。有关更多详细信息,请参阅 。
与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地端,进而干扰或损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布局技术,ISO7830x 的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO7830x 可采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
ISO7842-EVM — 高抗扰度 5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块
ISO7842 提供符合 UL 标准、持续时间长达 1 分钟的 5,700VRMS 电隔离,以及符合 VDE 标准的 8,000VPK 电隔离。这些器件具有四个由逻辑输入和输出缓冲器组成的隔离通道,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。
ISO7842-EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持隔离式系统的快速开发和分析。此 EVM 支持评估采用 16 引脚 SOIC 封装的任何 TI 四通道数字隔离器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |