产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10.7 Propagation delay time (max) (ns) 16 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.5 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 2.5 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV, UL Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 85 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.2 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10.7 Propagation delay time (max) (ns) 16 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.5 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 2.5 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV, UL Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 85 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.2 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) SOIC (DWW) 16 177.675 mm² (10.3 mm × 17.25 mm)
  • 信令速率:最高 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 低功耗,每通道电流典型值为 1.8mA(1Mbps 时)
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 卓越的 CMTI(下限值):±100kV/µs
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
  • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 25 年
  • SOIC-16 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装选项
  • 安全和监管批准:
    • 8000VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 标准的 TUV 认证
    • 已完成所有 DW 封装认证;已完成符合 UL、TUV 标准的 DWW 封装认证,并已规划 VDE、CSA 和 CQC 认证
  • 信令速率:最高 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 低功耗,每通道电流典型值为 1.8mA(1Mbps 时)
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 卓越的 CMTI(下限值):±100kV/µs
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
  • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 25 年
  • SOIC-16 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装选项
  • 安全和监管批准:
    • 8000VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 标准的 TUV 认证
    • 已完成所有 DW 封装认证;已完成符合 UL、TUV 标准的 DWW 封装认证,并已规划 VDE、CSA 和 CQC 认证

ISO7821 是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。该器件已通过符合 VDE、CSA、CQC 和 TUV 标准的增强型隔离认证。在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。ISO7821 具有一个正向通道和一个反向通道。。如果输入功率或信号丢失,ISO7821 器件默认输出‘高电平’,ISO7821F 器件默认输出‘低电平’。与隔离式电源一起使用时,这款器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7821 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。ISO7821 可采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装。DWW 封装选项带有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻抗,适用于多控制器驱动应用并降低功耗。

空白

ISO7821 是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。该器件已通过符合 VDE、CSA、CQC 和 TUV 标准的增强型隔离认证。在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。ISO7821 具有一个正向通道和一个反向通道。。如果输入功率或信号丢失,ISO7821 器件默认输出‘高电平’,ISO7821F 器件默认输出‘低电平’。与隔离式电源一起使用时,这款器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7821 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。ISO7821 可采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装。DWW 封装选项带有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻抗,适用于多控制器驱动应用并降低功耗。

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ISO6421 正在供货 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 2 通道、1/1 数字隔离器 Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications
ISO6021 预发布 低功耗、低延迟、增强型 2 通道、1/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps Pin-to-pin performance upgrade; 25Mhz SPI for precision applications
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ISO6521 正在供货 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的超小型 2 通道、1/1 电流数字隔离器 Smaller package options with galvanic isolation

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO782 1 x 高性能 8000VPK 增强型双通道数字隔离器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-12-11
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
白皮书 交流电机驱动器中的隔离:了解 IEC 61800-5-1 安全标准 2026-5-20
白皮书 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026-5-12
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026-5-7
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-13
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025-8-18
应用手册 数字隔离器设计指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023-9-20
白皮书 符合 IEC60664 标准的电机驱动应用电路板绝缘设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-11
证书 CSA Certificate for ISO78xxDWx 2023-3-13
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021-11-16
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021-9-27
模拟设计期刊 推动高性能数字隔离技术 (Rev. A) 2018-10-2
模拟设计期刊 Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology (Rev. A) 2018-8-22
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018-7-24
功能安全信息 Isolation in solar power converters: Understanding the IEC62109-1 safety standar (Rev. A) 2018-5-18
模拟设计期刊 How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018-3-26
应用手册 Isolation Glossary (Rev. A) 2017-9-19
模拟设计期刊 适用于隔离栅极驱动器的共模瞬态抗扰度 英语版 2015-11-16
模拟设计期刊 2015 年第 4 季度模拟应用期刊 英语版 2015-11-16
白皮书 Understanding electromagnetic compliance tests in digital isolators 2014-10-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISO7842-EVM — 高抗扰度 5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块

ISO7842 提供符合 UL 标准、持续时间长达 1 分钟的 5,700VRMS 电隔离,以及符合 VDE 标准的 8,000VPK 电隔离。这些器件具有四个由逻辑输入和输出缓冲器组成的隔离通道,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。

ISO7842-EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持隔离式系统的快速开发和分析。此 EVM 支持评估采用 16 引脚 SOIC 封装的任何 TI 四通道数字隔离器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISO7821 IBIS Model (Rev. A)

SLLM266A.ZIP (52 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ISO7821F IBIS Model (Rev. B)

SLLM276A (52 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00785 — 隔离式 GaN 驱动器参考设计

此参考设计包含一个增强型双通道数字隔离器、一个 GaN 栅极驱动器和多个隔离式电源。这一紧凑型参考设计旨在控制电源、直流/直流转换器、同步整流、光伏逆变器和电机控制中的 GaN。栅极驱动器采用基于开环推挽式拓扑的电源,这为 PCB 布线提供了灵活性。TIDA-00785 中使用的推挽式变压器驱动器以 300kHz 的频率运行,可帮助减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑型电源解决方案。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频