KP-3P-DLP4500EVM

Keynote Photonics DLP4500 评估模块

KP-3P-DLP4500EVM

立即订购

概述

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The LC4500 electronics contain all the power and capability of Texas Instruments’ reference design and more: multiple control options, Beaglebone Black compatibility, and custom GUI. An embedded TI MSP430™ is also available to manage the DLPC350 and set different operating modes, configure external GPIO, or manage the three channel LED drivers. Both USB and UART interfaces are available.

The LC4500-UV/B optical engine, coupled with the LC4500 electronics, provides users with a compact all-in-one solution for UV exposure and 3D measurement. The LC4500-UV optical engine uses a single color LED and on-axis projection to provide maximum power with high uniformity. The standard engine includes a 405nm UV LED. However, other wavelengths (blue, green, red) may be substituted to suit your specific application.

Learn more about Keynote Photonics at https://keynotephotonics.com.

光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
照片提供方为 Keynote Photonics

立即订购并开发

光学模块

LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black 控制器

光学模块

LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM 紫外线投影仪

光学模块

LC4500-P5 — LC4500-RGB 工业投影仪

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018年 7月 5日

软件开发

固件
DLPR350 DLPC350 配置和支持固件

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Keynote Photonics.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。