LM2105EVM
LM2105 具有集成式自举二极管的 105V 半桥驱动器评估模块
LM2105EVM
概述
LM2105 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 LM2105 性能的平台。LM2105 是一款具有 0.5A 峰值拉电流、0.8A 峰值灌电流、105V 引导电压的高侧/低侧驱动器,可用于驱动两个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。该评估板还可用于评估支持的封装中的引脚对引脚兼容器件。
特性
- 5V 至 18V VCC 电源电压范围
- 评估 LM2105 栅极驱动器的低电压特性
- 针对辅助电源旁路电容、栅极驱动电阻选项进行优化的印刷电路板 (PCB) 布局布线
半桥驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 使用 LM2105EVM | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-4-5 |
| 证书 | LM2105EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-2-1 |