主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

LM2104

正在供货

具有 8V UVLO、死区时间和关断功能的 107V、0.5A/0.8A、半桥栅极驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 107 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 9 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 0.65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Fall time (ns) 18 Iq (mA) 0.0333 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Noninverting Switch node voltage (V) -1 Features Dead time control, Shutdown Driver configuration Single input
Bootstrap supply voltage (max) (V) 107 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 9 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 0.65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Fall time (ns) 18 Iq (mA) 0.0333 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Noninverting Switch node voltage (V) -1 Features Dead time control, Shutdown Driver configuration Single input
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 可驱动两个采用半桥配置的 N 沟道 MOSFET
  • 8-V GVDD 上的典型欠压锁定
  • BST 上的最大绝对电压为 107V
  • SH 上的 –19.5V 绝对最大负瞬态电压处理
  • 0.5A/0.8A 峰值拉电流/灌电流
  • 典型固定内部死区时间为 475ns
  • 内置跨导保护
  • 115ns 典型传播延迟
  • 关断逻辑输入引脚 SD
  • 单输入引脚 IN
  • 可驱动两个采用半桥配置的 N 沟道 MOSFET
  • 8-V GVDD 上的典型欠压锁定
  • BST 上的最大绝对电压为 107V
  • SH 上的 –19.5V 绝对最大负瞬态电压处理
  • 0.5A/0.8A 峰值拉电流/灌电流
  • 典型固定内部死区时间为 475ns
  • 内置跨导保护
  • 115ns 典型传播延迟
  • 关断逻辑输入引脚 SD
  • 单输入引脚 IN

LM2104 是一款紧凑型高压栅极驱动器,专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。 IN 引脚使得该器件可用于单 PWM 输入应用,而 SD 引脚则允许控制器在 SD 引脚为低电平时关闭驱动器输出以将其禁用,而不受 IN 引脚状态的影响。

SH 引脚具有 固定死区时间以及 –1V 直流和 –19.5V 瞬态负电压处理能力,可提升高噪声应用中的系统稳健性。 LM2104 采用与业界通用引脚排列兼容的 8 引脚 SOIC 封装。在低侧和高侧电源轨上均提供欠压锁定 (UVLO) 功能,以在上电和断电期间提供保护。

LM2104 是一款紧凑型高压栅极驱动器,专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。 IN 引脚使得该器件可用于单 PWM 输入应用,而 SD 引脚则允许控制器在 SD 引脚为低电平时关闭驱动器输出以将其禁用,而不受 IN 引脚状态的影响。

SH 引脚具有 固定死区时间以及 –1V 直流和 –19.5V 瞬态负电压处理能力,可提升高噪声应用中的系统稳健性。 LM2104 采用与业界通用引脚排列兼容的 8 引脚 SOIC 封装。在低侧和高侧电源轨上均提供欠压锁定 (UVLO) 功能,以在上电和断电期间提供保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM2103 正在供货 具有 8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器。 Alternative pinout with inverting input pin
LM2105 正在供货 具有 5V UVLO 和集成式自举二极管的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器 Similar product featuring an integrated bootstrap diode and dual independent inputs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2104 具有 8V UVLO、死区时间和关断引脚的107V、0.5A/0.8A 半桥驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 9日
应用手册 将应用要求与 120V 半桥栅极驱动器对应 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 10日
应用简报 有成本效益的集成栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
应用手册 栅极驱动器单输入、死区时间和集成二极管特性的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 5日
产品概述 LM2x0x:TI 的首款 2mm x 2mm 半桥栅极驱动器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 29日
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
应用手册 如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 6日
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 1日
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 5月 3日
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2105EVM — LM2105 具有集成式自举二极管的 105V 半桥驱动器评估模块

LM2105 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 LM2105 性能的平台。LM2105 是一款具有 0.5A 峰值拉电流、0.8A 峰值灌电流、105V 引导电压的高侧/低侧驱动器,可用于驱动两个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。该评估板还可用于评估支持的封装中的引脚对引脚兼容器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2104 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMCE2A.ZIP (2744 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2X0X-CALC LM2x0x Schematic Review Template

LM2x0x Schematic Review Template (zip)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频