LM25148B-Q1EVM-2100
LM25148B-Q1 评估模块
LM25148B-Q1EVM-2100
概述
LM25148B-Q1 评估模块 (EVM) 专为使用 5.5V 至 36V 的稳压或非稳压高压输入电源轨而设计,在负载电流高达 10A 时产生 5V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围的直流/直流设计提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。
自由运行开关频率为 2.1MHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源元件(包括降压电感器和陶瓷输入和输出电容器)符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个元件供应商处获得。
特性
- 输入电压范围为 5.5V 至 36V
- 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
- 8A 额定负载电流
- 超低 IQ
- 尺寸小且经全面封装和测试的 PCB 布局
直流/直流控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM25148B-Q1 降压转换器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-24 |
| 证书 | LM25148B-Q1EVM2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-10-3 | ||||
| 证书 | LM25148B-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-8-19 |