LM25148-Q1

正在供货

具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 9.5 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 9.5 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 无损 DCR 或分流电流检测
    • 关断时的静态电流为 2.3µA(典型值)
    • 9.5µA 低漏电流
    • 3ms 的内部软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选 PFM 或 FPWM 模式
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM25148-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 无损 DCR 或分流电流检测
    • 关断时的静态电流为 2.3µA(典型值)
    • 9.5µA 低漏电流
    • 3ms 的内部软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选 PFM 或 FPWM 模式
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM25148-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25148-Q1 是一款 42V 超低 I Q 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM25148-Q1 可设置为以交错模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。它可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM25148-Q1 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM25148-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25148-Q1 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装,该封装 具有可湿性侧面引脚,便于在制造期间进行光学检测。

LM25148-Q1 是一款 42V 超低 I Q 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM25148-Q1 可设置为以交错模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。它可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM25148-Q1 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM25148-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25148-Q1 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装,该封装 具有可湿性侧面引脚,便于在制造期间进行光学检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM25149 正在供货 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 Pin-to-pin, non-automotive equivalent with active EMI filter (AEF)
LM25149-Q1 正在供货 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 Pin-to-pin with active EMI filter (AEF)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25148-Q1 42V、 汽车类、具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 23日
证书 LM25148B-Q1EVM2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 3日
测试报告 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 17日
用户指南 LM25149-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
功能安全信息 LM25148-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25148B-Q1EVM-2100 — LM25148B-Q1 评估模块

LM25148B-Q1 评估模块 (EVM) 专为使用 5.5V 至 36V 的稳压或非稳压高压输入电源轨而设计,在负载电流高达 10A 时产生 5V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围的直流/直流设计提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。

自由运行开关频率为 2.1MHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源元件(包括降压电感器和陶瓷输入和输出电容器)符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个元件供应商处获得。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块

LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM5143-Q1EVM-2100 — 双通道汽车类同步降压控制器评估模块

The LM5143-Q1-EVM2100 high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5143-Q1 high performance, dual-channel, automotive synchronous buck DC/DC buck controller. It operates over a wide input voltage range of 3.5 V to 36 V to deliver fixed 5-V and 3.3-V outputs (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the quickstart design tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5148 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 LM5148-Q1 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器 LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM5149-Q1EVM-400 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块 LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块
PCB 布局

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
参考设计

PMP23227 — 适用于 AMD Versal™ 边缘 AI 系列的电力输送参考设计

本参考设计展示了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电,并遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功耗时,请使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。此外,还可以本设计为基础,为 AI 边缘系列的其他器件设计电源树。该系统原始电源的输入电压通常为 8V 至 18V 并且能够提供约 50W 功率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP31252 — 适用于汽车应用的 150W 双相同步降压转换器参考设计

此设计展示了一款可用作双路输出转换器的低 EMI 双相降压转换器。作为一个双相转换器,此电路可在 12V 至 5V 配置中提供 30A 峰值的 22A 连续输出电流。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频