LM2621EVAL
低输入电压,升压 DC-DC 评估模块
LM2621EVAL
概述
Low Input Voltage, Step-Up DC-DC
特性
- 1MHz Switching frequency minimizes board size
- 0.1uA shutdown current maximizes battery life
- Start-up at 1.1V; operational down to 0.65V
- Step-up or SEPIC applications
- MSOP-8 package - half the size of 8-Pin SO
DC/DC converters
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LM2621EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |