LM2661-3-4EVAL

开关电容器电压转换器

LM2661-3-4EVAL

立即订购

概述

LM2661、LM2663 和 LM2664 是 CMOS 电荷泵电压转换器系列器件(表 2)。每个转换器都使用两个小型电容器来实现电压反转或电压加倍,远离基于电感器的转换器的成本、尺寸和 EMI 困扰。每个器件都具有关断功能,LM2661 和 LM2663 还提供从外部源运行时钟振荡器的功能。您还可以使用 LM2661 和 LM2663 上的外部电容器来降低时钟速度。这些电路外形小巧、纤薄,非常适合手机、笔记本电脑、运算放大器电源、接口电源、医疗仪器、PDA 和手持仪器。

DC/DC converters
LM2663 具有低电流关断模式的 200mA 开关电容器电压转换器 LM2664 输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2661/3/4EVAL/NOPB — Switched Capacitor Voltage Converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM2661/3/4EVAL/NOPB Switched Capacitor Voltage Converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) 2013-4-30
证书 LM2661/3/4EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LM2661/3/4EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持