LM2664
- Inverts Input Supply Voltage
- 6-Pin SOT-23 Package
- 12-Ω Typical Output Impedance
- 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
- 1-µA Typical Shutdown Current
The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage of −1.8 V to −5.5 V. The device uses two low-cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.
The LM2664 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1-µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery-powered systems.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM2664 Switched Capacitor Voltage Converter 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2014年 12月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM2661-3-4EVAL — 开关电容器电压转换器
LM2661、LM2663 和 LM2664 是 CMOS 电荷泵电压转换器系列器件(表 2)。每个转换器都使用两个小型电容器来实现电压反转或电压加倍,远离基于电感器的转换器的成本、尺寸和 EMI 困扰。每个器件都具有关断功能,LM2661 和 LM2663 还提供从外部源运行时钟振荡器的功能。您还可以使用 LM2661 和 LM2663 上的外部电容器来降低时钟速度。这些电路外形小巧、纤薄,非常适合手机、笔记本电脑、运算放大器电源、接口电源、医疗仪器、PDA 和手持仪器。
TIDA-010987 — 罗氏线圈电流传感器参考设计
TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计
TIDA-010077 — 适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡死一体机参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。